Catalog navigation
Все каталоги
Геометрический поиск
Поиск эскиза
Поиск переменной
Выбор CAD модели
Добавить для сравнения
Доступные продукты: 1
Firma/ Hersteller
Hans Sasserath GmbH & Co. KG
Produktbild
Artikelnummer
6243.15.004
GTIN
4017905007801
Artikelbezeichnung
SYR Druckminderer 6243 - mit Rotguss-Gehäuse
Detaillierungsgrad
300
200
Nennmaß
DN 15
Gesamtlänge L1
131
mm
Länge L2
75
mm
Anschlussgewinde A
R 1/2"
Schlüsselweite B1
SW 55
mm
Breite B2
70
mm
Höhe H1
122.2
mm
Höhe H2
147.7
mm
Betriebsdruck max.
25 bar
Ausgangsdruck
1,5 - 5
bar
Betriebstemperatur max.
90 °C
Durchflussleistung bei Δp 1,1 bar
1.3
m³/hm³/h
Medium
Wasser, Trinkwasser, Pressluft, neutrale nicht klebende Flüssigkeiten, neutrale Gase
Einbaulage
beliebig
Normen / Zulassungen
-
Info
Datenblatt
Langtext
Der SYR Druckminderer 6243 mit Rotguss-Gehäuse dient der Druckregelung in industriellen Anlagen und Geräten mit Medien entsprechend der angegebenen Spezifikation. Als Druckminderer regelt er den Druck im nachgeschalteten Anlagenteil durch Schließen bei Druckanstieg. Der SYR Druckminderer 6243 ist als entlastetes Einsatzventil mit koaxial angeordnetem Schmutzfänger (Maschenweite: 0,25 mm) ausgerüstet. Er enthält eine Ausgangsdruckanzeige, die den eingestellten Druck anzeigt. Ein zusätzliches Manometer ist somit nicht erforderlich. Die Federkappe ist um 360° drehbar, sodass die Ausgangsdruckanzeige immer sichtbar ist. Die Funktionsteile des Systems sind in einer Kartusche angeordnet, die ohne Ausbau der Armatur und ohne Spezialwerkzeug, bei bleibendem Ausgangsdruck, komplett austauschbar ist. Bei der Demontage der Kartusche bleibt der eingestellte Ausgangsdruck erhalten. Die Einbaulage kann durch die spezielle Kartuschenkonstruktion beliebig gewählt werden.
Предварительные просмотры
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования