Catalog navigation
Wszystkie katalogi
Wyszukiwanie geometryczne
Sketch Search
Wyszukiwanie zmiennych
Wybór modelu CAD
Dodaj do porównania
Dostępne producty: 1
Firma/ Hersteller
Hans Sasserath GmbH & Co. KG
Produktbild
Artikelnummer
1500.00.020
GTIN
4017905175074
GTIN Zubehör
Artikelbezeichnung
SYR LEX 1500 Connect - Einzelenthärtungsanlage
Detaillierungsgrad
300
200
Anschlussflansch
Ohne
DN20
DN25
DN32
Nennmaß
LEX 20 Einzel
Gesamtlänge T
600 mm
Breite Gehäuse B
350 mm
Höhe Gerät H
1130 mm
Stichmaß Flanschanschluss
53 mm
Höhe Boden bis Schlauchanschluss h
970 mm
Höhe Boden bis Spülwasseranschluss S2
930 mm
Höhe Boden bis Überlauf S1
835 mm
Abst. Mitte Wasserleitung bis Rückwand Gerät min. t
300 mm
Nenndruck
10 bar
Nennkapazität
4.1 m³ x °dH
Betriebsdruck max.
8 bar
Betriebstemperatur max.
30 °C
Stromversorgung
230 V / 50 Hz / 6 W
Geräteanschluss
12 V DC
Volumen des Austauscherharzes
40
m³ x °dH
Salzvorrat Fassungsvermögen
60 kg
Salzverbrauch pro Regenaration
1.6
kg
Regenerationsdauer
126
min
Spülwassermenge
155 l
Einbaulage
Hauptachse senkrecht
Medium
Trinkwasser
Durchflussleistung
2,5 m³/h bei Δp 1,0 bar
Wohneinheiten max.
5
Normen / Zulassungen
DIN 1988
Info
Datenblatt
Langtext
Die SYR-Wasserenthärtungsanlage LEX 1500 dient zum Schutz der Wasserleitungen und Warmwasserbereiter vor Kalkbelägen, welche den Wasserdurchfluss hemmen und zu hohem Energieverbrauch führen. Geräte und Armaturen werden geschont und damit kostspielige Reparaturen vermieden. Der Verbrauch von Wasch- und Reinigungsmitteln ist bei teilenthärtetem Wasser wesentlich geringer als bei nicht enthärtetem Wasser. Es bestehen keine Einschränkungen hinsichtlich des Einsatzbereiches nach DIN 1988 Teil 200. Die Kapazität der Wasserenthärtungsanlage ist so ausgelegt, dass sowohl das gesamte Wasser für ein Ein- oder Mehrfamilienhaus als auch entsprechende Teilwassermengen für Warmwasser, Schwimmbad, Waschmaschine und Geschirrspüler teilenthärtet werden können. Bei der LEX 1500 handelt es sich um eine Ein-Säulen-Anlage nach dem Ionenaustauschverfahren. Die LEX 1500 verfügt über die Limex IQ-Steuerung, über die alle Informationen bequem abgerufen und eingegeben werden können. In regelmäßigen Abständen findet eine Desinfektion der Enthärtungsanlage statt, um einer Verkeimung vorzubeugen.
Zapowiedzi
Powiązane wyposażenie