Catalog navigation
Bütün kataloglar
Geometrik arama
Taslak arama
Değişken Arama
CAD Model seçimi
Karşılaştırma için ekle
Uygun ürünler: 1
Firma/ Hersteller
Hans Sasserath GmbH & Co. KG
Produktbild
Artikelnummer
6203.15.003
GTIN
4017905007719
Artikelbezeichnung
SYR Druckregler 6203 - Überströmungsventil
Detaillierungsgrad
300
200
Nennmaß
DN 15
Gesamtlänge L1
131
mm
Länge L2
75
mm
Anschlussgewinde A
R 1/2"
Schlüsselweite B1
SW 55 mm
Breite B2
70 mm
Höhe H1
122.2
mm
Höhe H2
147.7
mm
Betriebsdruck max.
25 bar
Ausgangsdruck
1,5 - 5
bar
Betriebstemperatur max.
110 °C
Medium
Wasser, Trinkwasser, Pressluft, neutrale nicht klebende Flüssigkeiten, neutrale Gase
Einbaulage
beliebig
Normen / Zulassungen
-
Info
Datenblatt
Langtext
Der SYR Druckregler 6203 dient der Druckregelung in industriellen Anlagen und Geräten mit Medien, entsprechend der angegebenen Spezifikation. Als Proportionalregler verhindert er einen übermäßigen Druckanstieg in der vorgeschalteten Anlage durch Öffnen im Verhältnis zum ansteigenden Druck. Der Druckregler Typ 6203 ist so aufgebaut, dass er bei möglichen Gegendrücken in längeren Ablauf- oder Rücklaufleitungen einsetzbar ist. Er ist als proportional arbeitendes, membrangesteuertes Überströmventil ausgeführt und enthält eine Ausgangsdruckanzeige, die den eingestellten Druck anzeigt. Ein zusätzliches Manometer ist somit nicht erforderlich. Die Federkappe ist um 360° drehbar, sodass die Ausgangsdruckanzeige immer sichtbar ist. Der Druckregler 6203 ist mit koaxial angeordnetem Schmutzfänger (Maschenweite: 0,25 mm) ausgerüstet. Die Funktionsteile des Systems sind in einer Kartusche angeordnet, die ohne Ausbau der Armatur und ohne Spezialwerkzeug bei bleibendem Ausgangsdruck komplett austauschbar ist. Bei der Demontage der Kartusche bleibt der eingestellte Ausgangsdruck erhalten. Die Einbaulage kann durch die spezielle Kartuschenkonstruktion beliebig gewählt werden.
Önizlemeler
İlgili ekipmanlar
    İlgili ekipman mevcut değil