Catalog navigation
Все каталоги
Геометрический поиск
Поиск эскиза
Поиск переменной
Выбор CAD модели
Добавить для сравнения
Доступные продукты: 1
Firma/ Hersteller
Hans Sasserath GmbH & Co. KG
Produktbild
SYR Membran-Sicherheitsventil 1915
Artikelnummer
1915.15.000
GTIN
4017905000017
Artikelbezeichnung
SYR Membran-Sicherheitsventil 1915 - DN 15; 2,5 bar
Detaillierungsgrad
300
200
Nennmaß
DN 15
Gesamthöhe (H1)
78.0
mm
Höhe Anschlussmitte bis Oberkante H2
50.0
mm
Höhe Anschlussmitte bis Unterkante H3
28.0
mm
Anschlussgewinde A1
Rp 3/4
Anschlussgewinde A2
Rp 1/2
Anschlussgewinde A1
-
Anschlussgewinde A2
-
Achsabstand B1
35.0
mm
Durchmesser D1
26.5
mm
Schlüsselweite SW
27
mm
Ansprechdruck
2,5
bar
Betriebstemperatur min.
-10 °C
Betriebstemperatur max.
120 °C
Medium
Wasser, neutrale nicht klebende Flüssigkeiten, Fluide der Gruppe 2
Einbaulage
Hauptachse senkrecht, Eingangsstutzen unten
Normen/ Zulassungen
DIN EN 12828; TRD 721; Bauteil-Kennzeichnung: TÜV-SV-20-525-H-P-p; CE-Kennzeichnung
Info
Datenblatt
Langtext
Das SYR Membran-Sicherheitsventil 1915 wird zur Absicherung gegen Drucküberschreitung in geschlossenen Warmwasserheizungsanlagen entsprechend DIN EN 12828 verwendet. Die Anschlussgröße ist nach der Heizleistung des abzusichernden Wärmeerzeugers zu bestimmen. Wichtig dabei ist es, den höchstzulässigen Betriebsdruck der Anlage und den sich daraus ergebenden maximalen Ansprechdruck des Sicherheitsventils zu beachten. In Deutschland beträgt der höchstzulässige Ansprechdruck für die genannten Anlagen 3 bar. Für Anlagen mit höheren Heizleistungen gilt: pro Wärmeerzeuger sind 3 Sicherheitsventile zulässig. Das SYR Membran-Sicherheitsventil 1915 ist als Ausrüstungsteil mit Sicherheitsfunktion nach der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG für befeuerte oder anderweitig beheizte Druckbehälter zur Erzeugung von Dampf oder Heißwasser gemäß Art. 3 Abs.1.2 bis Kategorie IV. einsetzbar. Das SYR Membran-Sicherheitsventil 1915 ist mit vorgeschalteter, von der Membrane getrennter Sitzdichtung ausgeführt. Es ist über den Drehgriff anlüftbar. Sitz und Dichtung können nach Abnahme des Oberteils gereinigt werden, ohne den Ansprechdruck zu verändern. Das Gehäuse besteht aus entzinkungsbeständiger zugelassener RotgussLegierung (DN 40 und DN 50). Federkappe, Membrane und sonstige Innenteile sind aus hochhitze- und alterungsbeständigem, gummielastischem Kunststoff, die Feder aus korrosionsgeschütztem Federstahldraht hergestellt. Bei Bestellung der SYR Membran-Sicherheitsventile 1915 mit Sondereinstellung ist zu beachten, die gewünschte Artikelnummer mit .XXX anzugeben und die gewünschte Druckabsicherung zu notieren. Alle Ausführungen mit einer Einstellung von 0,8 bis 6 bar sind EG-Baumuster geprüft (CE-Kennzeichnung), nur die Einstellungen 2,5 bar und 3 bar haben die Bauteilkennzeichnung!
Предварительные просмотры
3D
2D
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования